Längsverbinder FS
Art.Nr. 6216545 | EAN 4012195065678
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x205 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x250 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LVG 110 FS / 6216545 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LVG 110 FS / 6216545 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LVG 110 FS / 6216545 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf