Kabelleiter LG 110, 6 m VS FT
Art.Nr. 6216477 | EAN 4012195065432
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x600x6000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Breite 600 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,2611 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x600x6000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Länge 6000 mm Maß B 600 mm Nutzquerschnitt 56800 mm² Nutzquerschnitt 568 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 16,50 Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m Stützabstand 2,5m 2 kN/m Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 116 VS 6 FT / 6216477 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung LG 116 VS 6 FT / 6216477 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LG 116 VS 6 FT / 6216477 , 0.09MB , pdf