Kabelleiter LG 110, 6 m VS FT
Typ LG 115 VS 6 FT
|Art.Nr. 6216474
|EAN 4012195065401




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 475 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 47500 mm² |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Abmessung | 110x500x6000 |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 110x500x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,4488 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 3,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 2 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,4 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,9 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,65 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 0,55 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 0,15 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LG 112 VS 6 FT
6000
200
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216465
LG 113 VS 6 FT
6000
300
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216468
LG 114 VS 6 FT
6000
400
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216471
LG 115 VS 6 FT
6000
500
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216474
LG 116 VS 6 FT
6000
600
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216477
Breite
LG 112 VS 6 FT
Art.Nr.
6216465
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 113 VS 6 FT
Art.Nr.
6216468
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 114 VS 6 FT
Art.Nr.
6216471
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 115 VS 6 FT
Art.Nr.
6216474
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 116 VS 6 FT
Art.Nr.
6216477
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl