Kabelleiter LG 110, 6 m VS FT

Art.Nr. 6216471 | EAN 4012195065395

6000 mm
1,5 mm
nein
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110x400x6000
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 10,1938 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x400x6000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Länge 6000 mm
Maß B 400 mm
Nutzquerschnitt 378 cm²
Nutzquerschnitt 37800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 16,50
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 112 VS 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6216465
6 m 132,45 € Preis / 1 m
LG 113 VS 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6216468
6 m 143,30 € Preis / 1 m
LG 114 VS 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6216471
6 m 151,80 € Preis / 1 m
LG 115 VS 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6216474
6 m 159,25 € Preis / 1 m
LG 116 VS 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6216477
6 m 166,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FT Multifunktionsverbinder FT LMFV 1140 FT 6225774
1 Stück 143,30 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 400 FT 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
Abgangsblech FT Abgangsblech FT LAB 40 FT 6220452
1 Stück 84,90 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe Schutzkappe SKH 110 OR 6222553
20 Paar 3,30 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LG 114 VS 6 FT / 6216471
Download