Kabelleiter LG 110, 6 m VS FS

Art.Nr. 6216454 | EAN 4012195065340

6000 mm
1,5 mm
nein
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110x600x6000
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Breite 600 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,5108 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x600x6000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,5 mm
Länge 6000 mm
Maß B 600 mm
Nutzquerschnitt 56800 mm²
Nutzquerschnitt 568 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 16,50
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 112 VS 6 FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6216442
6 m 91,15 € Preis / 1 m
LG 113 VS 6 FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6216445
6 m 96,70 € Preis / 1 m
LG 114 VS 6 FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6216448
6 m 101,65 € Preis / 1 m
LG 115 VS 6 FS 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6216451
6 m 106,85 € Preis / 1 m
LG 116 VS 6 FS 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6216454
6 m 111,50 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder LVG FS Längsverbinder LVG FS LVG 110 FS 6216545
10 Stück 16,60 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FS Multifunktionsverbinder FS LMFV 1160 FS 6225758
1 Stück 99,40 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 600 FS 6052606
3 m 167,30 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe Schutzkappe SKH 110 OR 6222553
20 Paar 3,30 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LG 116 VS 6 FS / 6216454
Download