Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Art.Nr. 6216432 | EAN 4012195065265
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x500x3000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,1028 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x500x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,5 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Nutzquerschnitt 47500 mm² Nutzquerschnitt 475 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 16,50 Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m Stützabstand 2,5m 2 kN/m Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 115 VS 3 FT / 6216432 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LG 115 VS 3 FT / 6216432 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LG 115 VS 3 FT / 6216432 , 0.09MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf