Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Typ LG 116 VS 3 FS
|
Art.Nr. 6216416
|
EAN 4012195065203
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Die passende Bügelschelle Typ BS-H... finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß B600 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt568 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt56800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung110x600x3000
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x600x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,3076 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m2 kN/m
Stützabstand 3,0m1,4 kN/m
Stützabstand 3,5m0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m0,55 kN/m
Stützabstand 5,0m0,5 kN/m
Stützabstand 6,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6216545

Längsverbinder LVG FS
Typ
LVG 110 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
LMFV 1160 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
DRL 600 FS

kl. VKE: 3 m

m

Ausführungen

Breite
LG 112 VS 3 FS
Art.Nr.
6216404
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 113 VS 3 FS
Art.Nr.
6216407
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 114 VS 3 FS
Art.Nr.
6216410
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 115 VS 3 FS
Art.Nr.
6216413
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 116 VS 3 FS
Art.Nr.
6216416
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl