Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Art.Nr. 6216410 | EAN 4012195064503
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x400x3000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Dimension 110x400x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 37800 mm² Nutzquerschnitt 378 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 400 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m Stützabstand 2,5m 2 kN/m Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
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
Datenblatt LG 114 VS 3 FS / 6216410 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LG 114 VS 3 FS / 6216410 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf