Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Art.Nr. 6216407 | EAN 4012195064497
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x300x3000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Dimension 110x300x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 283 cm² Nutzquerschnitt 28300 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 3000 mm Länge 3000 ft Maß B 300 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m Stützabstand 2,5m 2 kN/m Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 113 VS 3 FS / 6216407 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LG 113 VS 3 FS / 6216407 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LG 113 VS 3 FS / 6216407 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf