Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Art.Nr. 6209828 | EAN 4012196431670
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 110x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 540 cm² Nutzquerschnitt 54000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 600 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 2,0m 3 kN/m Stützabstand 2,5m 2 kN/m Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110
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
Datenblatt LCIS 1160 6 FT / 6209828 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 1160 6 FT / 6209828 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf