Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209820 | EAN 4012196431632

6000 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 110x200x6000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 180 cm²
Nutzquerschnitt 18000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Länge 6000 ft
Länge 6000 mm
Maß B 200 mm
Schlitzmaß Sprosse 17,00

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 1120 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6209820
6 m 132,45 € Preis / 1 m
LCIS 1130 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6209822
6 m 143,30 € Preis / 1 m
LCIS 1140 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6209824
6 m 151,80 € Preis / 1 m
LCIS 1145 6 FT 6000 mm 450 mm 1,5 mm nein 6209825
6 m 155,55 € Preis / 1 m
LCIS 1150 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6209826
6 m 159,25 € Preis / 1 m
LCIS 1160 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6209828
6 m 166,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 110 FT 6216548
10 Stück 22,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT 90°-Bogen 110 FT LB 90 1120 R3 FT 6225142
1 Stück 282,30 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FT Multifunktionsverbinder FT LMFV 1120 FT 6225770
1 Stück 135,70 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 200 FT 6051367
3 m 78,40 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
Abgangsblech FT Abgangsblech FT LAB 20 FT 6220436
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Schutzkappe Schutzkappe SKH 110 OR 6222553
20 Paar 3,30 € Preis / 1 Paar
Downloads

Download

Download

Download

LCIS 1120 6 FT / 6209820
Download