Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209729 | EAN 4012196431779

3000 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 60x600x3000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 24000 mm²
Nutzquerschnitt 240 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Länge 3000 mm
Länge 3000 ft
Maß B 600 mm
Schlitzmaß Sprosse 17,00

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 610 3 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6209719
3 m 86,85 € Preis / 1 m
LCIS 620 3 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6209721
3 m 96,50 € Preis / 1 m
LCIS 630 3 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6209723
3 m 105,05 € Preis / 1 m
LCIS 640 3 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6209725
3 m 111,55 € Preis / 1 m
LCIS 650 3 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6209727
3 m 121,80 € Preis / 1 m
LCIS 660 3 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6209729
3 m 126,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 60 FT 6208843
10 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT 90°-Bogen 60 FT LB 90 660 R3 FT 6225070
1 Stück 367,35 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FT Multifunktionsverbinder FT LMFV 660 FT 6225738
1 Stück 131,70 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 600 FT 6051472
3 m 246,85 € Preis / 1 m
Trennsteg 45 DD Trennsteg 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 m 22,60 € Preis / 1 m
Abgangsblech FT Abgangsblech FT LAB 60 FT 6220479
1 Stück 102,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LCIS 660 3 FT / 6209729
Download