Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Art.Nr. 6209719 | EAN 4012197347918
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 60x100x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 40 cm² Nutzquerschnitt 4000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 60 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Stützabstand 4,0m 0,25 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LCIS 610 3 FT / 6209719 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 610 3 FT / 6209719 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf