Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 FT
Art.Nr. 6209643 | EAN 4012196431786
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 60x200x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 80 cm² Nutzquerschnitt 8000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 200 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m Stützabstand 2,0m 2 kN/m Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
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
Datenblatt LCIS 620 6 FT / 6209643 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 620 6 FT / 6209643 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf