Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 FS
Art.Nr. 6209632 | EAN 4012196432042
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 60x300x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 120 cm² Nutzquerschnitt 12000 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 300 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m Stützabstand 2,0m 2 kN/m Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
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
Datenblatt LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LCIS 630 6 FS / 6209632 , 0.09MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf