Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 FS

Art.Nr. 6209630 | EAN 4012196432035

6000 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 60x200x6000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 80 cm²
Nutzquerschnitt 8000 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Länge 6000 mm
Länge 6000 ft
Maß B 200 mm
Schlitzmaß Sprosse 17,00

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 620 6 FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6209630
6 m 66,15 € Preis / 1 m
LCIS 630 6 FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6209632
6 m 70,30 € Preis / 1 m
LCIS 640 6 FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6209634
6 m 74,50 € Preis / 1 m
LCIS 650 6 FS 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6209636
6 m 81,90 € Preis / 1 m
LCIS 660 6 FS 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6209638
6 m 84,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS LB 90 620 R3 FS 6225042
1 Stück 168,25 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FS Multifunktionsverbinder FS LMFV 620 FS 6225710
1 Stück 72,80 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 200 FS 6052207
3 m 59,05 € Preis / 1 m
Trennsteg 45 FS Trennsteg 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 m 17,75 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LCIS 620 6 FS / 6209630
Download