Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FS
Art.Nr. 6209614 | EAN 4012196487592
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 60x400x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 160 cm² Nutzquerschnitt 16000 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 3000 ft Maß B 400 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m Stützabstand 2,0m 2 kN/m Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 640 3 FS / 6209614 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf