Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FS

Art.Nr. 6209612 | EAN 4012196487585

3000 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 60x300x3000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 12000 mm²
Nutzquerschnitt 120 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Länge 3000 mm
Länge 3000 ft
Maß B 300 mm
Schlitzmaß Sprosse 17,00

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 610 3 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6209608
3 m 59,55 € Preis / 1 m
LCIS 620 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6209610
3 m 66,15 € Preis / 1 m
LCIS 630 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6209612
3 m 70,30 € Preis / 1 m
LCIS 640 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6209614
3 m 74,50 € Preis / 1 m
LCIS 650 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6209616
3 m 81,90 € Preis / 1 m
LCIS 660 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6209618
3 m 84,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder FS Längsverbinder FS LVG 60 FS 6208840
10 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS LB 90 630 R3 FS 6225044
1 Stück 188,10 € Preis / 1 Stück
Multifunktionsverbinder FS Multifunktionsverbinder FS LMFV 630 FS 6225712
1 Stück 74,85 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 300 FS 6052304
3 m 79,75 € Preis / 1 m
Trennsteg 45 FS Trennsteg 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 m 17,75 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LCIS 630 3 FS / 6209612
Download