Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FS
Art.Nr. 6209608 | EAN 4012197347949
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H....
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Breite 100 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,0747 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x100x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Länge 3000 mm Maß B 100 mm Nutzquerschnitt 4000 mm² Nutzquerschnitt 40 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Stützabstand 4,0m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LCIS 610 3 FS / 6209608 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung LCIS 610 3 FS / 6209608 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LCIS 610 3 FS / 6209608 , 0.09MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf