Dehnungsverbinder

Art.Nr. 6208970 | EAN 4012196464623

6208970 / LDVG 60 FT
60 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dehnungsverbinder zum Ausgleich von thermisch bedingter Längenausdehnung. Die Anzugmomente der selbstsichernden Schrauben auf der Loslagerseite betragen 5 Nm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Dimension 60x300
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 27 mm
Höhe 60 mm
Länge 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LDVG 60 FT 60 mm 6208970
2 Stück 29,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LDVG 60 FT / 6208970
Download