Gelenkverbinder FT
Art.Nr. 6208944 | EAN 4012195065630
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 64x210 Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 64x210 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 64 mm Länge 210 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGVG 60 FT / 6208944 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGVG 60 FT / 6208944 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf