Gelenkverbinder A4

Art.Nr. 6208932 | EAN 4012195046370

6208932 / LGVG 60 A4
64 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 64x210
Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 28 mm
Dimension 64x210
Farbe edelstahl
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Höhe 64 mm
Länge 210 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGVG 60 A4 64 mm 1,5 mm 6208932
10 Stück 72,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LGVG 60 A4 / 6208932 , 0.16MB , pdf
Download

LGVG 60 A4 / 6208932
Download