Winkelverbinder A4
Art.Nr. 6208891 | EAN 4012195022084
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 64x150 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 64x150 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 64 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf