Längsverbinder A2

Art.Nr. 6208846 | EAN 4012195065579

6208846 / LVG 60 A2
64 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 64x150
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 28 mm
Dimension 64x150
Farbe edelstahl
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 64 mm
Länge 150 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LVG 60 A2 64 mm 1,5 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208846
10 Stück 20,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LVG 60 A2 / 6208846 , 0.16MB , pdf
Download

LVG 60 A2 / 6208846
Download