Längsverbinder FT
Art.Nr. 6208843 | EAN 4012195065562
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 64x150 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 64x150 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 64 mm Länge 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LVG 60 FT / 6208843 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LVG 60 FT / 6208843 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf