Längsverbinder FS
Art.Nr. 6208840 | EAN 4012195065555



Art.Nr. / Typ
6208840 / LVG 60 FS
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
64 mm
Werkstoff
Stahl
Blechstärke
1,5 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 64x150 |
---|---|
Ausführung | Längsverbinder |
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4762 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 64x150 |
Farbe | zink |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
Gelenkverbinder horizontal | nein |
Gelenkverbinder vertikal | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 28 mm |
---|---|
Höhe | 64 mm |
Länge | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Höhe
Werkstoff
Blechstärke
Art.Nr.
LVG 60 FS
bandverzinkt
64 mm
Stahl
1,5 mm
6208840
LVG 60 FS
Art.Nr.
6208840
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
64 mm
Werkstoff
Stahl
Blechstärke
1,5 mm