Längsverbinder A4

Art.Nr. 6208835 | EAN 4012196666799

6208835 / LVG 60 A4
64 mm
1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 64x150
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 28 mm
Dimension 64x150
Farbe edelstahl
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 64 mm
Länge 150 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LVG 60 A4 64 mm 1,5 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6208835
10 Stück 34,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LVG 60 A4 / 6208835 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LVG 60 A4 / 6208835
Download