- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außenverbinder zur mechanischen Verbindung von Kabelleiterstücken bei den Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 135x65x30 Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 65 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 65 mm Länge 135 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AVL 60 FS / 6208770 , 0.24MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung AVL 60 FS / 6208770 , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch