Kabelleiter LG 60, 6 m VS A2

Art.Nr. 6208712 | EAN 4012195064473

6000 mm
1,5 mm
nein
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 60x600x6000
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Breite 600 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 13,8303 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x600x6000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Länge 6000 mm
Maß B 600 mm
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 16,50
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VS6 A2 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208700
6 m 164,65 € Preis / 1 m
LG 630 VS6 A2 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208703
6 m 174,20 € Preis / 1 m
LG 640 VS6 A2 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208706
6 m 175,75 € Preis / 1 m
LG 650 VS6 A2 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208709
6 m 184,90 € Preis / 1 m
LG 660 VS6 A2 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6208712
6 m 193,90 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel mit Drehriegel A2 Deckel mit Drehriegel A2 DRL 600 A2 6052975
3 m 413,55 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennsteg 45 A2 Trennsteg 45 A2 TSG 45 A2 6062025
3 m 39,35 € Preis / 1 m
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Längsverbinder A2 Längsverbinder A2 LVG 60 A2 6208846
10 Stück 20,25 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Abgangsblech A2 Abgangsblech A2 LAB 60 A2 7164068
1 Stück 174,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LG 660 VS6 A2 / 6208712 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LG 660 VS6 A2 / 6208712
Download