Kabelleiter LG 60, 6 m VS A2
Art.Nr. 6208709 | EAN 4012195064442
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x500x6000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Dimension 60x500x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 24800 mm² Nutzquerschnitt 248 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 500 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LG 650 VS6 A2 / 6208709 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf