Kabelleiter LG 60, 6 m VS A2
Typ LG 620 VS6 A2
|Art.Nr. 6208700
|EAN 4012195064411



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 98 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 9800 mm² |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Abmessung | 60x200x6000 |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 60x200x6000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,5917 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,45 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 0,15 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 3,1 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LG 620 VS6 A2
6000
200
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6208700
LG 630 VS6 A2
6000
300
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6208703
LG 640 VS6 A2
6000
400
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6208706
LG 650 VS6 A2
6000
500
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6208709
LG 660 VS6 A2
6000
600
nein
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6208712
Breite
LG 620 VS6 A2
Art.Nr.
6208700
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 630 VS6 A2
Art.Nr.
6208703
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 640 VS6 A2
Art.Nr.
6208706
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 650 VS6 A2
Art.Nr.
6208709
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 660 VS6 A2
Art.Nr.
6208712
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301