Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Art.Nr. 6208653 | EAN 4012195064350

6000 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 60x300x6000
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion
Dimension 60x300x6000
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Nutzquerschnitt 148 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Länge 6000 mm
Länge 6000 ft
Maß B 300 mm
Schlitzmaß Sprosse 16,50

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VS 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208650
6 m 96,50 € Preis / 1 m
LG 630 VS 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208653
6 m 105,05 € Preis / 1 m
LG 640 VS 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208656
6 m 111,55 € Preis / 1 m
LG 650 VS 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6208659
6 m 121,80 € Preis / 1 m
LG 660 VS 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6208661
6 m 126,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 300 FT 6051383
3 m 100,70 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Trennsteg 45 DD Trennsteg 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 m 22,60 € Preis / 1 m
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 60 FT 6208843
10 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Abgangsblech FT Abgangsblech FT LAB 30 FT 6220444
1 Stück 75,40 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Multifunktionsverbinder FT Multifunktionsverbinder FT LMFV 630 FT 6225732
1 Stück 115,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

LG 630 VS 6 FT / 6208653
Download