Kabelleiter LG 60, 6 m VS FS
Art.Nr. 6208627 | EAN 4012195064251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x200x6000 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Dimension 60x200x6000 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 9800 mm² Nutzquerschnitt 98 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 200 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
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
Datenblatt LG 620 VS 6 FS / 6208627 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LG 620 VS 6 FS / 6208627 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf