Kabelleiter LG 60, 3 m VS FT

Art.Nr. 6208570 | EAN 4012195434207

3000 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,6365 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x400x3000
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Nutzquerschnitt 198 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 16,50
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VS 3 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208562
3 m 96,50 € Preis / 1 m
LG 630 VS 3 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208566
3 m 105,05 € Preis / 1 m
LG 640 VS 3 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm ja Stahl tauchfeuerverzinkt 6208570
3 m 111,55 € Preis / 1 m
LG 650 VS 3 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6208574
3 m 121,80 € Preis / 1 m
LG 660 VS 3 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6208578
3 m 126,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 400 FT 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Trennsteg 45 DD Trennsteg 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 m 22,60 € Preis / 1 m
Längsverbinder FT Längsverbinder FT LVG 60 FT 6208843
10 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Abgangsblech FT Abgangsblech FT LAB 40 FT 6220452
1 Stück 84,90 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Multifunktionsverbinder FT Multifunktionsverbinder FT LMFV 640 FT 6225734
1 Stück 118,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

LG 640 VS 3 FT / 6208570
Download