Kabelleiter LG 60, 3 m VS FT
Art.Nr. 6208562 | EAN 4012195434153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse blindgenietet Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Dimension 60x200x3000 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 9800 mm² Nutzquerschnitt 98 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 3000 ft Maß B 200 mm Schlitzmaß Sprosse 16,50 Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt von Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 1.08MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf