Startseite

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208541 | EAN 4012195064053

Art.Nr. / Typ
Funktionserhalt
Breite
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt

kl. VKE: 3 m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung60x300x3000
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
BrandschutzFunktionserhalt Normtragekonstruktion
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,1705 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension60x300x3000
Farbezink
Funktionserhaltja
Holmstärke1,5 mm
Nutzquerschnitt148 cm²
Nutzquerschnitt14800 mm²
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungja
Sprossenabstand300 mm
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Länge3000 mm
Maß B300 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m0,45 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DRL 300 FS

kl. VKE: 3 m

Ausführungen

Funktionserhalt
Breite
LG 620 VS 3 FS
Art.Nr.
6208538
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
LG 630 VS 3 FS
Art.Nr.
6208541
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VS 3 FS
Art.Nr.
6208544
Breite
400 mm
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3000 mm
LG 650 VS 3 FS
Art.Nr.
6208547
Länge
3000 mm
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
LG 660 VS 3 FS
Art.Nr.
6208550
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
600 mm
Funktionserhalt
nein
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl