Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelleitern/
Kabelleitern genietet/
…
/
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Art.Nr. 6208538 | EAN 4012195064022



Art.Nr. / Typ
Funktionserhalt
Breite
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 60x200x3000 |
---|---|
Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5969 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x200x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,5 mm |
Nutzquerschnitt | 98 cm² |
Nutzquerschnitt | 9800 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Sprossenabstand | 300 mm |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 200 mm |
Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Belastungen
Stützabstand 1,5m | 3,1 kN/m |
---|---|
Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m |
Stützabstand 3,0m | 1,1 kN/m |
Stützabstand 3,5m | 0,75 kN/m |
Stützabstand 4,0m | 0,45 kN/m |


Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Funktionserhalt
Werkstoff
Holmstärke
Oberfläche
Breite
Art.Nr.
LG 620 VS 3 FS
3000 mm
ja
Stahl
1,5 mm
bandverzinkt
200 mm
6208538
LG 630 VS 3 FS
3000 mm
ja
Stahl
1,5 mm
bandverzinkt
300 mm
6208541
LG 640 VS 3 FS
3000 mm
ja
Stahl
1,5 mm
bandverzinkt
400 mm
6208544
LG 650 VS 3 FS
3000 mm
nein
Stahl
1,5 mm
bandverzinkt
500 mm
6208547
LG 660 VS 3 FS
3000 mm
nein
Stahl
1,5 mm
bandverzinkt
600 mm
6208550
Funktionserhalt
Breite
LG 620 VS 3 FS
Art.Nr.
6208538
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
LG 630 VS 3 FS
Art.Nr.
6208541
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VS 3 FS
Art.Nr.
6208544
Breite
400 mm
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
3000 mm
LG 650 VS 3 FS
Art.Nr.
6208547
Länge
3000 mm
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahl
Holmstärke
1,5 mm
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
LG 660 VS 3 FS
Art.Nr.
6208550
Holmstärke
1,5 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
600 mm
Funktionserhalt
nein
Länge
3000 mm
Werkstoff
Stahl