Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Art.Nr. 6207505 | EAN 4012195299646
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. Einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingenieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Befestigung der Sprosse blindgenietet Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Dimension 60x300x6000 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,5 mm Nutzquerschnitt 14800 mm² Nutzquerschnitt 148 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 150 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 300 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LG 630 VSF 6 FS / 6207505 , 0.26MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung LG 630 VSF 6 FS / 6207505 , 0.18MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdf