Kabelleiter SLCS 110, 3 m C30 FT
Art.Nr. 6207310 | EAN 4012196431892
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 110x500x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 450 cm² Nutzquerschnitt 45000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 110 mm Länge 3000 mm Länge 3000 ft Maß B 500 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 2,0m 4 kN/m Stützabstand 2,5m 3 kN/m Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 1,6 kN/m Stützabstand 4,0m 1 kN/m Stützabstand 4,5m 0,83 kN/m Stützabstand 5,0m 0,7 kN/m Stützabstand 6,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLCS 110
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
Datenblatt SLCS 1150 3 FT / 6207310 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLCS 1150 3 FT / 6207310 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf