Kabelleiter SLCS 110, 3 m C30 FT
Art.Nr. 6207306 | EAN 4012196431878
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Breite 400 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 12,9702 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x400x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Länge 3000 mm Maß B 400 mm Nutzquerschnitt 36000 mm² Nutzquerschnitt 360 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzmaß Sprosse 17,00 Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 2,0m 4 kN/m Stützabstand 2,5m 3 kN/m Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 1,6 kN/m Stützabstand 4,0m 1 kN/m Stützabstand 4,5m 0,83 kN/m Stützabstand 5,0m 0,7 kN/m Stützabstand 6,0m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLCS 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLCS 1140 3 FT / 6207306 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SLCS 1140 3 FT / 6207306 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SLCS 1140 3 FT / 6207306 , 0.09MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf