Kabelleiter SLCS 110, 3 m C30 FT
Art.Nr. 6207304 | EAN 4012196431861
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 110x300x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 270 cm² Nutzquerschnitt 27000 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 300 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 2,0m 4 kN/m Stützabstand 2,5m 3 kN/m Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 1,6 kN/m Stützabstand 4,0m 1 kN/m Stützabstand 4,5m 0,83 kN/m Stützabstand 5,0m 0,7 kN/m Stützabstand 6,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLCS 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLCS 1130 3 FT / 6207304 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLCS 1130 3 FT / 6207304 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf