Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 A2
Art.Nr. 6207258 | EAN 4012196431717
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Breite 500 mm Dimension 60x500x6000 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,5 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 500 mm Nutzquerschnitt 200 cm² Nutzquerschnitt 20000 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Schlitzmaß Sprosse 16,50 Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m Stützabstand 2,0m 2 kN/m Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LCIS 650 6 A2 / 6207258 , 0.09MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf