Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 A4

Art.Nr. 6207202 | EAN 4012196431960

6000 mm
1,5 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Breite 200 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 13,9106 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x200x6000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,5 mm
Länge 6000 mm
Maß B 200 mm
Nutzquerschnitt 80 cm²
Nutzquerschnitt 8000 mm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schlitzmaß Sprosse 17,00
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 620 6 A4 6000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6207202
6 m 262,45 € Preis / 1 m
LCIS 630 6 A4 6000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6207204
6 m 276,45 € Preis / 1 m
LCIS 640 6 A4 6000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6207206
6 m 288,60 € Preis / 1 m
LCIS 650 6 A4 6000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6207208
6 m 294,95 € Preis / 1 m
LCIS 660 6 A4 6000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6207210
6 m 308,00 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder A4 Längsverbinder A4 LVG 60 A4 6208835
10 Stück 34,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 A4 90°-Bogen 60 A4 LB 90 620 R3 A4 6225102
1 Stück 462,80 € Preis / 1 Stück
Trennsteg 45 A4 Trennsteg 45 A4 TSG 45 A4 6062028
3 m 53,75 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe 60 Schutzkappe 60 SKH 60 OR 6222537
40 Paar 3,05 € Preis / 1 Paar
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LCIS 620 6 A4 / 6207202 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

LCIS 620 6 A4 / 6207202
Download