Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Art.Nr. 6193399 | EAN 4012195042723

230 mm
100 mm
230 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 230 mm
Dimension 100x230mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Länge 25 mm
Maß a 230 mm
Maß b 100 mm
Maß H 230 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE100230GR 230 mm 100 mm 230 mm steingrau; RAL 7030 6024904
5 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
WDK HE100230CW 230 mm 100 mm 230 mm cremeweiß; RAL 9001 6163076
5 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
WDK HE100230LGR 230 mm 100 mm 230 mm lichtgrau; RAL 7035 6183980
5 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
WDK HE100230RW 230 mm 100 mm 230 mm reinweiß; RAL 9010 6193399
5 Stück 13,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK HE100230RW / 6193399
Download