Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6193387 | EAN 4012195042518

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
170 mm
Maß a
150 mm
Maß b
170 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Dimension80x170mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite170 mm
Höhe80 mm
Länge150 mm
Maß a150 mm
Maß b170 mm
Maß H170 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE80170GR
Art.Nr.
6024858
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß H
170 mm
Maß a
150 mm
Maß b
170 mm
WDK HE80170CW
Art.Nr.
6163009
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß H
170 mm
Maß a
150 mm
Maß b
170 mm
WDK HE80170LGR
Art.Nr.
6183913
Maß b
170 mm
Maß H
170 mm
Maß a
150 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE80170RW
Art.Nr.
6193387
Maß b
170 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
170 mm
Maß a
150 mm