Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6193331 | EAN 4012196713172

170 mm
60 mm
170 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 170 mm
Dimension 60x170mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Länge 27,5 mm
Maß a 170 mm
Maß b 60 mm
Maß H 170 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE60170GR 170 mm 60 mm 170 mm steingrau; RAL 7030 6022545
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
WDK HE60170CW 170 mm 60 mm 170 mm cremeweiß; RAL 9001 6162843
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
WDK HE60170LGR 170 mm 60 mm 170 mm lichtgrau; RAL 7035 6183859
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
WDK HE60170RW 170 mm 60 mm 170 mm reinweiß; RAL 9010 6193331
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE60170RW / 6193331 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HE60170RW / 6193331
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C