Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 60110
Endstück, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6193307 | EAN 4012196713059



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß a
110 mm
Maß b
60 mm
Maß H
110 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1053 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 27,5 mm |
Maß a | 110 mm |
Maß b | 60 mm |
Maß H | 110 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß a
Maß b
Farbe
Maß H
Art.Nr.
WDK HE60110GR
110 mm
60 mm
steingrau; RAL 7030
110 mm
6022588
WDK HE60110CW
110 mm
60 mm
cremeweiß; RAL 9001
110 mm
6162827
WDK HE60110LGR
110 mm
60 mm
lichtgrau; RAL 7035
110 mm
6183824
WDK HE60110SW
110 mm
60 mm
tiefschwarz; RAL 9005
110 mm
6191812
WDK HE60110RW
110 mm
60 mm
reinweiß; RAL 9010
110 mm
6193307
Farbe
WDK HE60110GR
Art.Nr.
6022588
Maß a
110 mm
Maß b
60 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß H
110 mm
WDK HE60110CW
Art.Nr.
6162827
Maß b
60 mm
Maß a
110 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß H
110 mm
WDK HE60110LGR
Art.Nr.
6183824
Maß b
60 mm
Maß H
110 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß a
110 mm
WDK HE60110SW
Art.Nr.
6191812
Maß a
110 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß b
60 mm
Maß H
110 mm
WDK HE60110RW
Art.Nr.
6193307
Maß b
60 mm
Maß H
110 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß a
110 mm