Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 60060
Endstück, für Kanal Typ WDK 60060
Art.Nr. 6193285 | EAN 4012196712991



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß b
60 mm
Maß H
60 mm
Maß a
60 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6626 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 27,5 mm |
Maß a | 60 mm |
Maß b | 60 mm |
Maß H | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß b
Maß H
Maß a
Art.Nr.
WDK HE60060GR
steingrau; RAL 7030
60 mm
60 mm
60 mm
6022499
WDK HE60060CW
cremeweiß; RAL 9001
60 mm
60 mm
60 mm
6162800
WDK HE60060LGR
lichtgrau; RAL 7035
60 mm
60 mm
60 mm
6183808
WDK HE60060RW
reinweiß; RAL 9010
60 mm
60 mm
60 mm
6193285
Farbe
WDK HE60060GR
Art.Nr.
6022499
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß b
60 mm
Maß H
60 mm
Maß a
60 mm
WDK HE60060CW
Art.Nr.
6162800
Maß a
60 mm
Maß H
60 mm
Maß b
60 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60060LGR
Art.Nr.
6183808
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß a
60 mm
Maß b
60 mm
Maß H
60 mm
WDK HE60060RW
Art.Nr.
6193285
Maß a
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
60 mm
Maß H
60 mm