Endstück, für Kanal Typ WDK 40110
Art.Nr. 6193242 | EAN 4012196974788
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 40x110mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 40 mm Länge 27,5 mm Maß a 110 mm Maß b 40 mm Maß H 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE40110RW / 6193242 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE40110RW / 6193242 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE40110RW / 6193242 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf