Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Art.Nr. 6193218 | EAN 4012196712939

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß a
40 mm
Maß H
40 mm
Maß b
40 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2617 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension40x40mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe40 mm
Länge17 mm
Maß a40 mm
Maß b40 mm
Maß H40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
WDK HE40040GR
Art.Nr.
6158773
Maß a
40 mm
Maß H
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß b
40 mm
WDK HE40040CW
Art.Nr.
6162592
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
40 mm
Maß H
40 mm
Maß b
40 mm
WDK HE40040LGR
Art.Nr.
6183727
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß a
40 mm
Maß H
40 mm
Maß b
40 mm
WDK HE40040RW
Art.Nr.
6193218
Maß H
40 mm
Maß a
40 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
40 mm